OP-MSGM018SCW09G
114X7131
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a; R513A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™ Slim Pack
114X7131
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 254 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| In scope of WEEE | Yes |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MSGM018SCW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC(Motor Control Center) | 4.34 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MSGM018SCW09G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| RLA | 18.6 A |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-MSGM018SCW09G |
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 364.0 mm |
| 냉매 | R134aR513A |
| 너비 [mm] | 910.00 mm |
| 리시버 승인 | CE |
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 1.3 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 액관 연결 [in] | 3/8 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 32 dBA |
| 음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 52 dBA |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 230 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 254 V |
| 전압 60Hz [V] | 198 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 254 V |
| 제품 유형 | Optyma™ Slim Pack W09 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 530.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 0.39 L |
| 컨덴서 타입 | A7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 230/1/60 |
| 판 | W09 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | H1 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 365.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 60 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.24 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 365 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 25 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 2200 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 55 킬로그램 |
| 순중량 | 53 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 317.24 리터 |
| EAN/UPC | 5702428561686 |