Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSGM015SCW05G

114X7100

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R134a; R513A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Optyma™ Slim Pack

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]254 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]230 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSGM015SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC(Motor Control Center)3.88 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSGM015SCW05G
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
RLA14.8 A
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-MSGM015SCW05G
기술왕복동
길이 [mm]364.0 mm
냉매R134aR513A
너비 [mm]910.00 mm
리시버 승인CE
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]62 dBA
1
세그먼트 활용중배압
속도 플랫폼Fixed-speed
다음의 기능 포함:
수액기 용적 [L]1.3 L
액관 연결 [in]3/8 in
연결유형연납
용도MBP
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)]31 dBA
음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)]51 dBA
전기 코드G
전압 50Hz [V]230 V
전압 50Hz [V] [최대]254 V
전압 60Hz [V]198 V
전압 60Hz [V] [최대]254 V
제품 유형Optyma™ Slim Pack W05
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]530.0 mm
커패시터 코일 내부 용적0.39 L
컨덴서 타입A7
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/50 230/1/60
W05
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입H1
팬 블레이드 사이즈[mm]365.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]60 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.24 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]365 mm
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]25 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]2200 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량59.8 킬로그램
순중량52 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume305.184 리터
EAN/UPC5702428561983