Danfoss logo
 HBZ380 HBZ475 D49

HBZ380D49V

115F0729

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R22, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]420 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelHGX34E/380-4S
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ380D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ380D49V
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - 표준 버전 + 풀 전기 박스 + 완전한 컴프레서 보호
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분HBZ380D49V
냉매R22R404A
다음의 기능 포함:
값
상3
세그먼트 활용중배압
용도MBP
용량 제어정속
전기 코드V
전압 60Hz [V]380 V
전압 60Hz [V] [최대]420 V
제품 유형Optyma™ Semi Hermetic D49
제품군Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]60 Hz
컨덴서 타입Q8
컴프레서 전원 공급 장치[V]380/3/60
판D49
팬 개수2
팬 블레이드 사이즈[mm]600.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]500 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]600 W
팬 전류 @ 60Hz [A]3.50 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]445 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]15500 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량217 킬로그램
순중량202 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume974.4 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm