OP-MPXM046MLP00G
114X4281
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50
114X4281
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 240 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.11 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 97 A |
| Material Description | OP-MPXM046MLP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.88 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC(Motor Control Center) | 25 A |
| Min fuse rating [A] | 32 A |
| Model number | OP-MPXM046MLP00G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 16 A |
| SCIP 서류 번호 | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA P00 A7 D7 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - 표준 버전 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-MPXM046MLP00G |
| 기술 | 스크롤 |
| 길이 [mm] | 480.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| 너비 [mm] | 1090.00 mm |
| 리시버 승인 | CE |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 3.4 L |
| 액관 연결 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 용도 | MBP |
| 음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 38 dBA |
| 음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 58 dBA |
| 전기 코드 | G |
| 전압 50Hz [V] | 220 V |
| 전압 50Hz [V] [최대] | 240 V |
| 제품 유형 | Optyma™ Plus P00 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 813.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 0.58 L |
| 컨덴서 타입 | D7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 |
| 판 | P00 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | H2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 450.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 110 W |
| 팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.47 A |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
| 팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 팬 직경[mm] | 450 mm |
| 팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 68 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 3300 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 109 킬로그램 |
| 순중량 | 87 킬로그램 |
| Volume | 740.52 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |