Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPIM034MLP00E

114X4204

세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50

제품 사양

다음의 기능 포함:
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V]380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]440 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA30 A
Material DescriptionOP-MPIM034MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC(Motor Control Center)7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPIM034MLP00E
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA4.5 A
SCIP 서류 번호1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA P00 A7 D7
Volume (L)0.072 L
φ (팬)1
φ(컴프레서)3
구분OP-MPIM034MLP00E
길이 [mm]480.0 mm
냉매R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
너비 [mm]1090.00 mm
다음의 기능 포함:
리시버 승인CEEAC
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)]70 dBA
3
세그먼트 활용중배압
수액기 용적 [L]3.4 L
승인CE
액관 연결 [in]1/2 in
연결유형연납
용도MBP
용량 제어정속
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)]39 dBA
음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)]59 dBA
전기 코드E
전압 50Hz [V]380 V
전압 50Hz [V] [최대]440 V
제품 유형Optyma™ Plus P00 (A2L)
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]813.0 mm
커패시터 코일 내부 용적0.58 L
컨덴서 타입D7
컴프레서 전원 공급 장치[V]400/3/50
P00
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입H2
팬 블레이드 사이즈[mm]450.000 mm
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]110 W
팬 전류 @ 50Hz [A]0.47 A
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/50
팬 직경[mm]450 mm
팬 파워 출력 @ 50Hz [W]68 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]3300 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]3/4 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량107 킬로그램
순중량87 킬로그램
Volume636.608 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424586577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm