OP-FPZP086D100V
115F0806
세그먼트 활용: 저배압; 중배압, 냉매: R404A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60
115F0806
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | VTZ086-GNR1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ INVERTER |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT FPZP086D100V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-FPZP086D100V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D100 : Optyma - LAM 시장용 인버터 |
| 구분 | OP-FPZP086D100V |
| 냉매 | R404A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 저배압중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 용도 | LBPMBP |
| 용량 제어 | 인버터 |
| 전기 코드 | V |
| 제품 유형 | Optyma™ INVERTER D100 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 컨덴서 타입 | C4 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
| 판 | D100 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 450.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 360 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 2.80 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 240 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 720 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 7500 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 145 킬로그램 |
| 순중량 | 140 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 707.223 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |