OP-MBAC1200UWM000Q
114N1050
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R744
114N1050
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 200 V |
| AWEF 디스플레이형 | 예 |
| AWEF 애플리케이션 | 실외 |
| Compressor model | UL-HGX24/90 S 12 CO2 T |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Full Load Amps (FLA) (Fan) [A] | 6.8 A (2x3.4) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MBAC1200UWM000Q |
| Max Circuit Ampacity (MCA) [A] | 73.05 A |
| Max fuse rating (MOP) [A] | 125 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MBAC1200UWM000Q |
| Oil Pod Volume (L) | 5.0 L |
| Oil separator volume [L] | 1.30 L |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 53 A |
| Suction Accumulator Volume (L) | 13.0 L |
| VersionDescription | WM000 : ?? |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MBAC1200UWM000Q |
| 길이 [mm] | 1821.0 mm |
| 냉매 | R744 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 너비 [mm] | 967.00 mm |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Variable-speed |
| 수액기 용적 [L] | 30.0 L |
| 승인 | UL |
| 액관 연결 [in] | 5/8 in |
| 연결유형 | 연납 |
| 오일의 종류 | BOCKlub E85 |
| 용도 | MBP |
| 용량 제어 | 인버터 |
| 음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 54 dBA |
| 음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 74 dBA |
| 전기 코드 | Q |
| 제품 유형 | Optyma™ iCO2 WM |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 총 높이 [mm] | 1881.0 mm |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 190-210V D /3/60 |
| 판 | WM000 |
| 팬 개수 | 2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 630.000 mm |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 3.40 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 630 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 810 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 8500 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 700 킬로그램 |
| 순중량 | 679 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 4950.29 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |