OP-MPZE038MTW07V
114X7225
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
114X7225
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 253 V |
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 342 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP 서류 번호 | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA SPARE-11 |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 3 |
| 구분 | OP-MPZE038MTW07V |
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 434 mm |
| 냉매 | R134aR404A |
| 너비 [mm] | 1061.00 mm |
| 사운드 파워 @ 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| 상 | 3 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 수액기 용적 [L] | 3.4 L |
| 용도 | MBP |
| 음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 40 dBA |
| 전기 코드 | V |
| 전압 60Hz [V] | 342 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 253 V |
| 제품 유형 | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 총 높이 [mm] | 815.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 0.61 L |
| 컨덴서 타입 | D7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380/3/60 |
| 판 | W07 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | H2 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 456.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 220 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 0.96 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 207 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 456 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 130 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 3250 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 102 킬로그램 |
| 순중량 | 80 킬로그램 |
| Volume | 368.82 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |