Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

세그먼트 활용: 저배압, 냉매: R404A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V]230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ48
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Product lineCondensing Units
φ (팬)1
φ(컴프레서)1
구분OP-LPHE048NTW07N
기술왕복동
길이 [mm]434 mm
냉매R404A
너비 [mm]1061.00 mm
사운드 파워 @ 60Hz [db(A)]70 dBA
1
세그먼트 활용저배압
속도 플랫폼Fixed-speed
수액기 용적 [L]3.4 L
다음의 기능 포함:
용도LBP
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)]39 dBA
전기 코드N
전압 60Hz [V]207 V
전압 60Hz [V] [최대]253 V
제품 유형Optyma™ High Ambient 52 Pack W07
제품군Condensing Units
제품명Package unit
주파수 [Hz]60 Hz
총 높이 [mm]815.0 mm
커패시터 코일 내부 용적0.61 L
컨덴서 타입D7
컴프레서 전원 공급 장치[V]230/1/60
W07
팬 개수1
팬 덮개/그릴 타입H2
팬 블레이드 사이즈[mm]456.000 mm
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]215 W
팬 전류 @ 60Hz [A]0.96 A
팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min]207 V
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz]230/1/60
팬 직경[mm]456 mm
팬 파워 출력 @ 60Hz [W]130 W
풍량 @ 60Hz[m³/h]3250 m³/h

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량112 킬로그램
순중량90 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume368.82 리터
EAN/UPC5702428561495