OP-MPZE060MTW07N
114X7147
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R134a, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/60
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
114X7147
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
| 60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| φ (팬) | 1 |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | OP-MPZE060MTW07N |
| 기술 | 왕복동 |
| 길이 [mm] | 483 mm |
| 냉매 | R134aR404A |
| 너비 [mm] | 1408.00 mm |
| 사운드 파워 @ 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| 상 | 1 |
| 세그먼트 활용 | 중배압 |
| 속도 플랫폼 | Fixed-speed |
| 수액기 용적 [L] | 6.2 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 용도 | MBP |
| 음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 40 dBA |
| 전기 코드 | N |
| 전압 60Hz [V] | 207 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 253 V |
| 제품 유형 | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 총 높이 [mm] | 966.0 mm |
| 커패시터 코일 내부 용적 | 1.69 L |
| 컨덴서 타입 | G7 |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/60 |
| 판 | W07 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 덮개/그릴 타입 | H3 |
| 팬 블레이드 사이즈[mm] | 500.000 mm |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 290 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 1.30 A |
| 팬 전압 @ 60Hz(최대) [V] [Min] | 207 V |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 500 mm |
| 팬 파워 출력 @ 60Hz [W] | 230 W |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 3405 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 143 킬로그램 |
| 순중량 | 107 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 652.62 리터 |
| EAN/UPC | 5702428561525 |