DACC RX L041.1A4/E1
114U0010
냉매: R404A; R507A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 230/1/50 230/1/60
114U0010
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| AWEF 디스플레이형 | 예 |
| AWEF 애플리케이션 | 실내 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L041.1A4/E1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC(Motor Control Center) | 0.56 A |
| Model number | DACC RX L041.1A4/E1 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| VersionDescription | 1A : Optyma 멀티 냉매 쿨러, 핀&튜브 증발기, 공기 제상 |
| 구분 | DACC RX L041.1A4/E1 |
| 냉매 | R404AR448AR449AR507A |
| 세그먼트 활용 | Low profile |
| 용도 | HBPMBP |
| 제상 유형 | Electrical Defrost |
| 제품 유형 | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| 제품군 | Condensing Units |
| 제품명 | Package unit |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 230/1/50 230/1/60 |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 40 W |
| 팬 전류 @ 60Hz [A] | 0.45 A |
| 팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| 팬 직경[mm] | 315 mm |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 1225 m³/h |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 27.6 킬로그램 |
| 순중량 | 24 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 189.268 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |