Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/475-4 L

115Y16194

냉매: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16194

제품 사양

다음의 기능 포함:
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16194
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/475-4L_Y
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]520
Model numberSHGX44e/475-4 L
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
구분SHGX44e/475-4 L
다음의 기능 포함:
기밀보호 등급IP66
기술Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
길이 [mm]1043.0 mm
냉매R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
너비 [mm]1224.00 mm
모터 보호INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
실린더4
오일의 종류BOCKlub E55
제품 유형SHGX44
제품군Bock Semi-Hermetic Condensing Units
제품명Bare unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]796.0 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in]7/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
팬 개수2
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]550 W
팬 소비 전력 @ 60Hz [W]800 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]10400 m³/h
풍량 @ 60Hz[m³/h]12600 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1-3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량329 킬로그램
순중량270 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1016.199 리터