SHGX22e/160-4 L
114E16039
냉매: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16039
114E16039
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 16039 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX22e/160-4L_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 475 |
| Model number | SHGX22e/160-4 L |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Suction connection size [mm] | 22.00 mm |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| 구분 | SHGX22e/160-4 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 기밀보호 등급 | IP66 |
| 기술 | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| 길이 [mm] | 750.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| 너비 [mm] | 1086.00 mm |
| 모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| 상 | 3 |
| 실린더 | 2 |
| 오일의 종류 | BOCKlub E55 |
| 제품 유형 | SHGX22 |
| 제품군 | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| 제품명 | Bare unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 745.0 mm |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 550 W |
| 팬 소비 전력 @ 60Hz [W] | 800 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 6300 m³/h |
| 풍량 @ 60Hz[m³/h] | 7300 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 173.2 킬로그램 |
| 순중량 | 139.2 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 606.803 리터 |