SHGX34e/215-4 P&P
114E16130
냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16130
114E16130
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Plusbox |
| Fan type | Standard |
| Hot gas temperature sensor | No |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 16130 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/215-4P&P_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/215-4 P&P |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | Yes |
| Step protection for CR/SU | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| 구분 | SHGX34e/215-4 P&P |
| 기밀보호 등급 | IP44 |
| 기술 | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| 길이 [mm] | 679.0 mm |
| 냉매 | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| 너비 [mm] | 1570.00 mm |
| 모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| 상 | 3 |
| 실린더 | 4 |
| 오일의 종류 | BOCKlub E55 |
| 제품 유형 | SHGX34 P&P |
| 제품군 | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| 제품명 | Package Unit |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 총 높이 [mm] | 968.0 mm |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| 토출 연결 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 토출 연결 비고 | Standard |
| 토출 연결 비고 | Soldering |
| 팬 개수 | 1 |
| 팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 600 W |
| 풍량 @ 50Hz[m³/h] | 9100 m³/h |
| 흡입 연결 사이즈 [in] | 1-1/8 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 570.8 킬로그램 |
| 순중량 | 499.8 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1031.917 리터 |