Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/380-4 P&P

114D16133

냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16133

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID16133
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/380-4P&P_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/380-4 P&P
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
다음의 기능 포함:
값
Suction connection size [mm]35.00 mm
구분SHGX34e/380-4 P&P
기밀보호 등급IP44
기술Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
길이 [mm]679.0 mm
냉매R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
너비 [mm]1570.00 mm
모터 보호INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
상3
실린더4
오일의 종류BOCKlub E55
제품 유형SHGX34 P&P
제품군Bock Semi-Hermetic Condensing Units
제품명Package Unit
주파수 [Hz]50 Hz
총 높이 [mm]968.0 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in]5/8 in
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
토출 연결 비고Standard
토출 연결 비고Soldering
팬 개수1
팬 소비 전력 @ 50Hz [W]600 W
풍량 @ 50Hz[m³/h]7000 m³/h
흡입 연결 사이즈 [in]1-3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량267.1 킬로그램
순중량239.1 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1031.917 리터