Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압력 스위치
In scope of WEEENo
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Product lineCondensing Units
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
SCIP 서류 제품 이름SWITCH HP
구분High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
제품 유형Cartridge pressure switch
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Pressure switch

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.183 킬로그램
순중량0.159 킬로그램
Volume0.711 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm