Danfoss logo
Only for supply parts PWB2

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A107CB

Only for supply parts PWB2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyElectrical component
In scope of WEEENo
Material DescriptionSPARE PART, PWB2 ASSY(INV.)
Product lineCondensing Units
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
SCIP 서류 번호ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP 서류 제품 이름OPTYMA SPARE-14
구분Only for supply parts PWB2
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
제품 유형Circuit breaker
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Electrical component

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.468 킬로그램
순중량0.4 킬로그램
Volume3.52 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424659929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm