Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP214MAS2

Evaporator KLP214MA-S2B

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP214MA-S2B
다음의 기능 포함:
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Evaporator KLP214MA-S2B
제품 유형KLP
제품군Evaporators
제품명Low Profile

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량40.25 킬로그램
순중량35 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume196.082 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm