Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP211LES2

Evaporator KLP211LE-S2B

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP211LE-S2B
다음의 기능 포함:
Product lineCondensing Units
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
구분Evaporator KLP211LE-S2B
제품 유형KLP
제품군Evaporators
제품명Low Profile

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량43.7 킬로그램
순중량38 킬로그램
Volume196.082 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428582568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm