Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

냉매: R134a, 세그먼트 활용: 냉동 LT; 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 12-24/DC 110-220/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Product lineCondensing Units
구분BD50F
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기술왕복동
냉매R134a
냉매 충전 [kg] [Max]0.30 kg
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm]1.80 Ohm
모터 타입DC/PM
다음의 기능 포함:
값
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 HT냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]150 cm³
오일의 종류POE
용도HBPLBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형BD
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]12-24/DC 110-220/1/60
토출 용적 [cm3]2.50 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]870 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.541 킬로그램
순중량1.34 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume3.559 리터
EAN/UPC5702424535087