Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
Product lineCondensing Units
구분NF7CLX
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기동 커패시터 정전 용량320 µF
기술왕복동
냉매R404A
냉매 충전 [kg] [Max]0.40 kg
모터 타입CSIR
다음의 기능 포함:
값
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]300 cm³
오일의 종류POE
용도LBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형NF
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
토출 용적 [cm3]7.27 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]2280 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.42 킬로그램
순중량10.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume8.306 리터