Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2586
NF7.3FX.2
119-2586
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | 압축기 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 7.3 FX2 115 V |
| Model number | NF7.3FX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| 구분 | NF7.3FX.2 |
| 권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
| 권선 온도 연속 [°C] [Max] | 125 °C |
| 기동 커패시터 정전 용량 | 280 µF |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134a |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 0.40 kg |
| 모터 타입 | CSIR |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 브랜드 기술 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 색깔 | 검정 |
| 세그먼트 활용 | 냉동 LT냉동 MT |
| 액 분사 | 아니요 |
| 오일량 [cm3] | 270 cm³ |
| 오일의 종류 | POE |
| 용도 | LBPMBP |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 제품 유형 | NF |
| 제품군 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 제품명 | Compressor |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 115/1/60 |
| 토출 용적 [cm3] | 7.27 cm³ |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 프리 가스 볼륨[cm3] | 2360 cm³ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 12.212 킬로그램 |
| 순중량 | 10.619 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 8.306 리터 |