Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 컨덴싱 유닛용 스페어파트 및 부속품
119-2560
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | 압축기 |
| LRA HST 60Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.70 A |
| 구분 | NF6.1FX.2 |
| 권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
| 권선 온도 연속 [°C] [Max] | 125 °C |
| 기동 커패시터 정전 용량 | 280 µF |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134a |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 0.40 kg |
| 단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 3.10 Ohm |
| 단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 2.00 Ohm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모터 타입 | CSIR |
| 브랜드 기술 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 색깔 | 검정 |
| 세그먼트 활용 | 냉동 LT냉동 MT |
| 액 분사 | 아니요 |
| 오일량 [cm3] | 270 cm³ |
| 오일의 종류 | POE |
| 용도 | LBPMBP |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 제품 유형 | NF |
| 제품군 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 제품명 | Compressor |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 115/1/60 |
| 컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A] | 22.2 A |
| 토출 용적 [cm3] | 6.13 cm³ |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 프리 가스 볼륨[cm3] | 2360 cm³ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 11.982 킬로그램 |
| 순중량 | 10.419 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 8.306 리터 |