Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2306
SC18MLX
119-2306
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | 압축기 |
| In scope of WEEE | No |
| LRA HST 60Hz [A] | 68.40 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A |
| Model number | SC18MLX |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 13.50 A |
| 구분 | SC18MLX |
| 권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
| 권선 온도 연속 [°C] [Max] | 125 °C |
| 기동 커패시터 정전 용량 | 410 µF |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R404A |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 1.30 kg |
| 단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 2.60 Ohm |
| 단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 0.60 Ohm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 런 커패시터 정전 용량 | 23.5 µF |
| 모터 타입 | CSR |
| 브랜드 기술 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 색깔 | 검정 |
| 세그먼트 활용 | 냉동 MT |
| 액 분사 | 아니요 |
| 오일량 [cm3] | 600 cm³ |
| 오일의 종류 | POE |
| 용도 | MBP |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 제품 유형 | SC |
| 제품군 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 제품명 | Compressor |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 115/1/60 |
| 컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A] | 68.4 A |
| 토출 용적 [cm3] | 17.69 cm³ |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 프리 가스 볼륨[cm3] | 1460 cm³ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 19.55 킬로그램 |
| 순중량 | 17 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 14 리터 |