Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2304

NF7CLX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
Material DescriptionNF7CLX 115V steel connectors
Model numberNF7CLX
Product lineCondensing Units
구분NF7CLX
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기동 커패시터 정전 용량320 µF
기술왕복동
냉매R404A
냉매 충전 [kg] [Max]0.40 kg
모터 타입CSIR
다음의 기능 포함:
값
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]300 cm³
오일의 종류POE
용도LBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형NF
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
토출 용적 [cm3]7.27 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]2280 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.452 킬로그램
순중량10.828 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume8.306 리터