Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
LRA HST(높은 기동 토크) [A]56.8 A
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Product lineCondensing Units
RLA9.8 A
UL markYes
φ(컴프레서)1
구분SC18G
구성 코드싱글
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기술왕복동
냉매R134a
냉매 충전 [kg] [Max]1.30 kg
단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm]2.70 Ohm
다음의 기능 포함:
값
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm]0.70 Ohm
모터 타입CSIR
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 LT냉동 MT
승인CEUL
오일 충전 [L]600.00 L
오일량 [cm3]600 cm³
오일의 종류POE
용도HBPLBPMBP
용량 제어정속
이코너마이저아니요
전압 60Hz [V]115 V
전압 60Hz [V] [최대]115 V
제품 유형SC
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
커패시터 B의 용량410 uF
컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A]56.8 A
토출 용적 [cm3]17.69 cm³
프리 가스 볼륨[cm3]1460 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.73 킬로그램
순중량14.548 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume22.009 리터