Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
LRA HST 60Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
구분SC10CL
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기동 커패시터 정전 용량240 µF
기술왕복동
냉매R404A
냉매 충전 [kg] [Max]1.30 kg
단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm]4.20 Ohm
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm]1.00 Ohm
다음의 기능 포함:
모터 타입CSIR
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]550 cm³
오일의 종류POE
용도LBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형SC
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A]39.7 A
토출 용적 [cm3]10.29 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]1510 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량14.95 Kilogram
순중량13 Kilogram
다음의 기능 포함:
Volume9.35 Liter