Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 LT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 115/1/60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Model numberTF4CLX
Product lineCondensing Units
RLA3.20 A
구분TF4CLX
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기동 커패시터 정전 용량280 µF
기술왕복동
냉매R404A
냉매 충전 [kg] [Max]0.60 kg
단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm]3.80 Ohm
다음의 기능 포함:
값
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm]2.60 Ohm
모터 타입CSIR
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]280 cm³
오일의 종류POE
용도LBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형TF
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]115/1/60
컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A]20.0 A
토출 용적 [cm3]3.86 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]1690 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.854 킬로그램
순중량8.569 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.135 리터