Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Embalagem individual | 싱글 팩 코드 번호 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | 압축기 |
| In scope of WEEE | No |
| LRA HST(높은 기동 토크) [A] | 39.7 A |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Model number | SC15G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 7.6 A |
| UL mark | Yes |
| φ(컴프레서) | 1 |
| 구분 | SC15G |
| 구성 코드 | 싱글 |
| 권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
| 권선 온도 연속 [°C] [Max] | 125 °C |
| 기술 | 왕복동 |
| 냉매 | R134a |
| 냉매 충전 [kg] [Max] | 1.30 kg |
| 단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 4.20 Ohm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 1.00 Ohm |
| 모터 타입 | CSIR |
| 브랜드 기술 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 색깔 | 검정 |
| 세그먼트 활용 | 냉동 LT냉동 MT |
| 승인 | CEUL |
| 오일 충전 [L] | 600.00 L |
| 오일의 종류 | POE |
| 용도 | HBPLBPMBP |
| 용량 제어 | 정속 |
| 이코너마이저 | 아니요 |
| 전압 60Hz [V] | 115 V |
| 전압 60Hz [V] [최대] | 115 V |
| 제품 유형 | SC |
| 제품군 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 제품명 | Compressor |
| 커패시터 B의 용량 | 240 uF |
| 컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A] | 39.7 A |
| 토출 용적 [cm3] | 15.28 cm³ |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 프리 가스 볼륨[cm3] | 1460 cm³ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 15.958 킬로그램 |
| 순중량 | 13.564 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 8.048 리터 |