Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Family압축기
In scope of WEEENo
LRA HST 60Hz [A]20.40 A
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Model numberSC18G
Product lineCondensing Units
RLA3.90 A
구분SC18G
권선 온도 단기 [°C] [Max]135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max]125 °C
기동 커패시터 정전 용량80 µF
기술왕복동
냉매R134a
냉매 충전 [kg] [Max]1.30 kg
단상 압축기 대용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm]13.70 Ohm
다음의 기능 포함:
값
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm]3.70 Ohm
모터 타입CSIR
브랜드 기술Condensing Units Accessories & Spare parts
색깔검정
세그먼트 활용냉동 HT냉동 LT냉동 MT
액 분사아니요
오일량 [cm3]550 cm³
오일의 종류POE
용도HBPLBPMBP
이코너마이저아니요
제품 유형SC
제품군Condensing Units Accessories & Spare parts
제품명Compressor
컴프레서 전원 공급 장치[V]220/1/50 220/1/60
컷인 전류 HST(높은 기동 토크) [A]20.4 A
토출 용적 [cm3]17.69 cm³
패킹 수량1
포장 형식싱글 팩
프리 가스 볼륨[cm3]1460 cm³

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.44 킬로그램
순중량13.974 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume8.317 리터