Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G
118U5358
냉매: R134a, 세그먼트 활용: 냉동 LT; 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/50 220/1/60
118U5358
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | 압축기 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OPTYMA SPARE-7 |
| 구분 | TL4G |
| 냉매 | R134a |
| 브랜드 기술 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 세그먼트 활용 | 냉동 HT냉동 LT냉동 MT |
| 제품 유형 | TL |
| 제품군 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 제품명 | Compressor |
| 컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220/1/50 220/1/60 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 7.5 킬로그램 |
| 순중량 | 7.4 킬로그램 |
| Volume | 38.313 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |