Danfoss logo
Box w content

서비스 키트, Z04, 보틀 쿨러(GDM), 멀티 팩, 40 pc

077Z7017

제품 유형: Z04, 제품 용도: 보틀 쿨러(GDM)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-12.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]10.0 °F
냉상 컷인 [°C]-3.5 °C
냉상 컷인 [°F]25.5 °F
모세관 길이 [in]66.0 in
모세관 길이 [mm]1680 mm
승인cURus
다음의 기능 포함:
값
온상 컷아웃 [°C]2.5 °C
온상 컷아웃 [°F]36.5 °F
온상 컷인 [°C]8.5 °C
온상 컷인 [°F]47.0 °F
유형 명칭적응형 냉장고 제어
제품 용도보틀 쿨러(GDM)
제품 유형Z04
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
중간 컷아웃 [°C]-4.0 °C
중간 컷아웃 [°F]25.0 °F
중간 컷인 [°C]3.0 °C
중간 컷인 [°F]37.5 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.142 킬로그램
순중량0.122 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702428976381