Danfoss logo
Box w content

서비스 키트, Z0, 냉동고, 알람 미포함, 멀티 팩, 40 pc

077Z7016

제품 유형: Z0, 제품 용도: 냉동고, 알람 미포함

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-34.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]-29.0 °F
냉상 컷인 [°C]-28.0 °C
냉상 컷인 [°F]-18.5 °F
모세관 길이 [in]84.0 in
모세관 길이 [mm]2135 mm
다음의 기능 포함:
값
승인cURus
온상 컷아웃 [°C]-16.0 °C
온상 컷아웃 [°F]3.0 °F
온상 컷인 [°C]-12.5 °C
온상 컷인 [°F]9.5 °F
유형 명칭적응형 저온냉동고 제어
제품 용도냉동고, 알람 미포함
제품 유형Z0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
중간 컷아웃 [°C]-23.9 °C
중간 컷아웃 [°F]-11.0 °F
중간 컷인 [°C]-19.5 °C
중간 컷인 [°F]-3.0 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.142 킬로그램
순중량0.122 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.442 리터
EAN/UPC5702428976374