Danfoss logo
Box w content

서비스 키트, Z6, 냉장고, 자동 제상 포함, 멀티 팩, 40 pc

077Z7010

제품 유형: Z6, 제품 용도: 냉장고, 자동 제상 포함

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-12.7 °C
냉상 컷아웃 [°F]9.0 °F
냉상 컷인 [°C]3.3 °C
냉상 컷인 [°F]38.0 °F
모세관 길이 [in]39.0 in
모세관 길이 [mm]990 mm
승인cURus
온상 컷아웃 [°C]-2.2 °C
다음의 기능 포함:
값
온상 컷아웃 [°F]28.0 °F
온상 컷인 [°C]3.3 °C
온상 컷인 [°F]38.0 °F
유형 명칭상시 컷인냉동고 제어
제품 용도냉장고, 자동 제상 포함
제품 유형Z6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
중간 컷아웃 [°C]-7.3 °C
중간 컷아웃 [°F]19.0 °F
중간 컷인 [°C]3.3 °C
중간 컷인 [°F]38.0 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.142 킬로그램
순중량0.122 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.468 리터
EAN/UPC5702428975971