Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

산업용 키트, B6

077B7352

유형 명칭: 산업용 키트, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-28.9 °C
냉상 컷인 [°C]5.0 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1300 mm
다음의 기능 포함:
값
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-13.1 °C
온상 컷인 [°C]5.0 °C
유형 명칭산업용 키트
제품 유형B6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명산업용 키트
조정위치중간
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형80 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.121 킬로그램
순중량0.11 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.295 리터
EAN/UPC5702428894517