Danfoss logo
077B_single UL side_B0

산업용 키트, B0

077B7289

유형 명칭: 산업용 키트, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 90

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-32.5 °C
냉상 컷인 [°C]-24.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]950 mm
다음의 기능 포함:
값
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-15.0 °C
온상 컷인 [°C]-9.0 °C
유형 명칭산업용 키트
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명산업용 키트
조정위치냉상
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량89 그램
순중량85 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.262 리터
EAN/UPC5715162706626