Danfoss logo
077B_single UL side_B0

산업용 키트, B0

077B7287

유형 명칭: 산업용 키트, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 75

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-24.5 °C
냉상 컷인 [°C]-18.0 °C
단자6,3 x 0,8 mm All
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [mm]1200 mm
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-14.5 °C
온상 컷인 [°C]-9.5 °C
유형 명칭산업용 키트
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명산업용 키트
조정위치냉상
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형75 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.112 킬로그램
순중량0.08 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.315 리터
EAN/UPC5702424642402