서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B0
077B7105
제품 유형: B0, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 1 도어 냉장고, 온상 컷인 [°C]: 8.5, 온상 컷아웃 [°C]: 3, 냉상 컷인 [°C]: -9.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -18, 모세관 길이 [mm]: 1200
077B7105
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉상 컷아웃 [°C] | -18.0 °C |
| 냉상 컷아웃 [°F] | -0.4 °F |
| 냉상 컷인 [°C] | -9.5 °C |
| 냉상 컷인 [°F] | 14.9 °F |
| 모세관 길이 [in] | 47.2 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모세관 길이 [mm] | 1200 mm |
| 승인 | CE |
| 온상 컷아웃 [°C] | 3.0 °C |
| 온상 컷아웃 [°F] | 37.4 °F |
| 온상 컷인 [°C] | 8.5 °C |
| 온상 컷인 [°F] | 47.3 °F |
| 유형 명칭 | 서비스형 온도 조절기액세서리 포함 |
| 제품 용도 | 1 도어 냉장고 |
| 제품 용도 비고 | 롱 스핀들 |
| 제품 유형 | B0 |
| 제품군 | 기계식 냉동 제어 장치 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 137 그램 |
| 순중량 | 90 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.486 리터 |
| EAN/UPC | 5702424026622 |