Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B62

077B7104

제품 유형: B62, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 2 도어 냉장고, 온상 컷인 [°C]: 3.5, 온상 컷아웃 [°C]: -12.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -23, 냉상 컷아웃 [°C]: -23, 모세관 길이 [mm]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-23.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]-9.4 °F
냉상 컷인 [°C]3.5 °C
냉상 컷인 [°F]38.3 °F
모세관 길이 [in]39.4 in
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [mm]1000 mm
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-12.5 °C
온상 컷아웃 [°F]9.5 °F
온상 컷인 [°C]3.5 °C
온상 컷인 [°F]38.3 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도2 도어 냉장고
제품 유형B62
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량142 그램
순중량132 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424026615