Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B0

077B7100

제품 유형: B0, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 1 도어 냉장고,; no frost, 온상 컷인 [°C]: 8.5, 온상 컷아웃 [°C]: 3, 냉상 컷인 [°C]: -9.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -18, 모세관 길이 [mm]: 1200

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-18.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]-0.4 °F
냉상 컷인 [°C]-9.5 °C
냉상 컷인 [°F]14.9 °F
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [in]47.2 in
모세관 길이 [mm]1200 mm
승인CE
온상 컷아웃 [°C]3.0 °C
온상 컷아웃 [°F]37.4 °F
온상 컷인 [°C]8.5 °C
온상 컷인 [°F]47.3 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도1 도어 냉장고,no frost
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량136 그램
순중량130 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424026578