Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B0

077B7068

제품 유형: B0, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 냉동고, 알람 미포함, 온상 컷인 [°C]: -16.7, 온상 컷아웃 [°C]: -23.5, 냉상 컷인 [°C]: -21.8, 냉상 컷아웃 [°C]: -29.5, 모세관 길이 [mm]: 623

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-29.5 °C
냉상 컷아웃 [°F]-21.1 °F
냉상 컷인 [°C]-21.8 °C
냉상 컷인 [°F]-7.2 °F
모세관 길이 [mm]623 mm
다음의 기능 포함:
값
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-23.5 °C
온상 컷아웃 [°F]-10.3 °F
온상 컷인 [°C]-16.7 °C
온상 컷인 [°F]2.0 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도냉동고, 알람 미포함
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
중간 컷아웃 [°C]-26.4 °C
중간 컷인 [°C]-19.2 °C
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량121 그램
순중량120 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702428950916