Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B6

077B7067

제품 유형: B6, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 온상 컷인 [°C]: 4.2, 온상 컷아웃 [°C]: -1.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -6, 냉상 컷아웃 [°C]: -6, 모세관 길이 [mm]: 1087

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-6.0 °C
냉상 컷인 [°C]4.2 °C
모세관 길이 [mm]1087 mm
다음의 기능 포함:
값
승인CE
온상 컷아웃 [°C]-1.5 °C
온상 컷인 [°C]4.2 °C
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
중간 컷아웃 [°C]-3.2 °C
중간 컷인 [°C]4.2 °C
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량124 그램
순중량120 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702428950947