서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B6
077B7060
제품 유형: B6, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 온상 컷인 [°C]: 5.4, 온상 컷아웃 [°C]: -4.6, 냉상 컷아웃 [°C]: -9.3, 냉상 컷아웃 [°C]: -9.3, 모세관 길이 [mm]: 1067
077B7060
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉상 컷아웃 [°C] | -9.3 °C |
| 냉상 컷인 [°C] | 5.4 °C |
| 모세관 길이 [mm] | 1067 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CE |
| 온상 컷아웃 [°C] | -4.6 °C |
| 온상 컷인 [°C] | 5.4 °C |
| 유형 명칭 | 서비스형 온도 조절기액세서리 포함 |
| 제품 용도 | Refrig.w.automatic defrost |
| 제품 유형 | B6 |
| 제품군 | 기계식 냉동 제어 장치 |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 중간 컷아웃 [°C] | -6.4 °C |
| 중간 컷인 [°C] | 5.4 °C |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 129 그램 |
| 순중량 | 120 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.486 리터 |
| EAN/UPC | 5702428950978 |