Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B0

077B7050

제품 유형: B0, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 온상 컷인 [°C]: -2.8, 온상 컷아웃 [°C]: -11, 냉상 컷인 [°C]: -11, 냉상 컷아웃 [°C]: -23, 모세관 길이 [mm]: 1200

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-23.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]-9.4 °F
냉상 컷인 [°C]-11.0 °C
냉상 컷인 [°F]12.2 °F
모세관 길이 [in]47.2 in
모세관 길이 [mm]1200 mm
다음의 기능 포함:
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
온상 제상 [°C]6.5 °C
온상 제상 [°F]43.7 °F
온상 컷아웃 [°C]-11.0 °C
온상 컷아웃 [°F]12.2 °F
온상 컷인 [°C]-2.8 °C
온상 컷인 [°F]27.0 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도1door refrigerators,warm defrost
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량138 그램
순중량128 그램
다음의 기능 포함:
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424692117