Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B0

077B7008

제품 유형: B0, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 보틀 쿨러, 온상 컷인 [°C]: 11.5, 온상 컷아웃 [°C]: 6, 냉상 컷인 [°C]: -1, 냉상 컷아웃 [°C]: -8.5, 모세관 길이 [mm]: 2000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 8
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-8.5 °C
냉상 컷아웃 [°F]16.7 °F
냉상 컷인 [°C]-1.0 °C
다음의 기능 포함:
값
냉상 컷인 [°F]30.2 °F
모세관 길이 [in]78.7 in
모세관 길이 [mm]2000 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
온상 컷아웃 [°C]6.0 °C
온상 컷아웃 [°F]42.8 °F
온상 컷인 [°C]11.5 °C
온상 컷인 [°F]52.7 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도보틀 쿨러
제품 유형B0
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량144 그램
순중량88 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424006617