Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B3

077B7007

제품 유형: B3, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 냉동고, 수동 알람 포함, 온상 컷인 [°C]: -10, 온상 컷아웃 [°C]: -17, 냉상 컷아웃 [°C]: -34.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -34.5, 모세관 길이 [mm]: 2300

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 7
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 신호 컷인 [°C]-19.0 °C
냉상 컷아웃 [°C]-34.5 °C
냉상 컷아웃 [°F]-30.1 °F
냉상 컷인 [°C]-24.0 °C
냉상 컷인 [°F]-11.2 °F
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [in]90.5 in
모세관 길이 [mm]2300 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
온상 신호 디퍼렌셜 [°C]4.0 °C
온상 컷아웃 [°C]-17.0 °C
온상 컷아웃 [°F]1.4 °F
온상 컷인 [°C]-10.0 °C
온상 컷인 [°F]14.0 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도냉동고, 수동 알람 포함
제품 유형B3
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량158 그램
순중량132 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424006600