Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, B62

077B7003

제품 유형: B62, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기; 액세서리 포함, 제품 용도: 냉동고; 자동 제상 포함, 온상 컷인 [°C]: 3.5, 온상 컷아웃 [°C]: -11, 냉상 컷아웃 [°C]: -27.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -27.5, 모세관 길이 [mm]: 1600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 3
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-27.5 °C
냉상 컷아웃 [°F]-17.5 °F
냉상 컷인 [°C]3.5 °C
냉상 컷인 [°F]38.3 °F
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [in]63.0 in
모세관 길이 [mm]1600 mm
승인BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
온상 컷아웃 [°C]-11.0 °C
온상 컷아웃 [°F]12.2 °F
온상 컷인 [°C]3.5 °C
온상 컷인 [°F]38.3 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기액세서리 포함
제품 용도냉동고자동 제상 포함
제품 유형B62
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량148 그램
순중량122 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424006570