Danfoss logo
Box w content

서비스형 온도 조절기, B4

077B7002

제품 유형: B4, 유형 명칭: 서비스형 온도 조절기, 제품 용도: 냉동고; 수동 제상 포함, 온상 컷인 [°C]: 0, 온상 컷아웃 [°C]: -7.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 냉상 컷아웃 [°C]: -22, 모세관 길이 [mm]: 1300

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B Service thermostat no. 2
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
냉상 컷아웃 [°C]-22.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]-7.6 °F
냉상 컷인 [°C]-12.0 °C
냉상 컷인 [°F]10.4 °F
모세관 길이 [in]51.2 in
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [mm]1300 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
온상 제상 [°C]6.0 °C
온상 제상 [°F]42.8 °F
온상 컷아웃 [°C]-7.5 °C
온상 컷아웃 [°F]18.5 °F
온상 컷인 [°C]0.0 °C
온상 컷인 [°F]32.0 °F
유형 명칭서비스형 온도 조절기with accessoriess
제품 용도냉동고수동 제상 포함
제품 유형B4
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명서비스 키트
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량140 그램
순중량120 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.486 리터
EAN/UPC5702424006563