Danfoss logo
077B_single UL side_B02

온도 조절기, B6

077B6863

제품 유형: B6, 온상 컷인 [°C]: 5.5, 온상 컷아웃 [°C]: -1.3, 냉상 컷아웃 [°C]: -8.1, 냉상 컷아웃 [°C]: -8.1, 모세관 길이 [mm]: 1080

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH 후보 목록 물질No
냉상 컷아웃 [°C]-8.1 °C
냉상 컷인 [°C]5.5 °C
단자단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All
모세관 길이 [mm]1080 mm
승인BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
압력 기준 조정 [mm Hg]760 mmHg
다음의 기능 포함:
온상 컷아웃 [°C]-1.3 °C
온상 컷인 [°C]5.5 °C
유형 명칭With constant cut-in temperat.and automatic defrost
제품 용도Refrig.w.automatic defrost
제품 유형B6
제품군기계식 냉동 제어 장치
제품명온도 조절기
조정위치중간
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중간 컷아웃 [°C]-4.6 °C
중간 컷인 [°C]5.5 °C
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형90 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.085 킬로그램
순중량0.08 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.309 입방데시미터
EAN/UPC5702424031756