온도 조절기, B62
077B6221
제품 유형: B62, 온상 컷인 [°C]: 3.5, 온상 컷아웃 [°C]: -12.5, 냉상 컷아웃 [°C]: -23, 냉상 컷아웃 [°C]: -23, 모세관 길이 [mm]: 1000
077B6221
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 냉상 컷아웃 [°C] | -23.0 °C |
| 냉상 컷인 [°C] | 3.5 °C |
| 단자 | 6,3 x 0,8 mm All |
| 모세관 길이 [mm] | 1000 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| 압력 기준 조정 [mm Hg] | 760 mmHg |
| 온상 컷아웃 [°C] | -12.5 °C |
| 온상 컷인 [°C] | 3.5 °C |
| 유형 명칭 | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| 제품 용도 | Refrig.w.automatic defrost |
| 제품 유형 | B62 |
| 제품군 | 기계식 냉동 제어 장치 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 조정위치 | 냉상 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.11 킬로그램 |
| 순중량 | 0.105 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.309 입방데시미터 |
| EAN/UPC | 5702424000035 |